Filtrer par
Filtrer par
Produits | 4 résultats

Carte fond de panier VPX, 3 U, 5 Slots, maille complète, sans RTM
- Type de produit : Carte fond de panier
- Nombre de slots : 5
- Hauteur en U : 3 U
- Type de cartes fond de panier : VPX Full Mesh
- Largeur du slot : 4 F
- Type de connecteur : MultiGig
- Type de connecteur d’alimentation : Goujon d’alimentation M4
- Type de connecteur secteur : Microfit, 8 broches
- Largeur en mm : 120,67 mm
N° référence
23001-812

Carte fond de panier VPX, 3 U, 5 Slots, maille complète, avec RTM
- Type de produit : Carte fond de panier
- Nombre de slots : 5
- Hauteur en U : 3 U
- Type de cartes fond de panier : VPX Full Mesh
- Largeur du slot : 4 F
- Type de connecteur : MultiGig
- Type de connecteur d’alimentation : Goujon d’alimentation M4
- Type de connecteur secteur : Microfit, 8 broches
- Largeur en mm : 120,67 mm
N° référence
23001-813

Carte fond de panier VPX, 3 U, 7 Slots, BKP3-CEN07-15.2.3-4
- Type de produit : Carte fond de panier
- Nombre de slots : 7
- Hauteur en U : 3 U
- Type de cartes fond de panier : VPX, VITA 65
- Largeur du slot : 5 F
- Type de connecteur : MultiGig
- Type de connecteur d’alimentation : Goujon d’alimentation M4
- Type de connecteur secteur : Microfit, 8 broches
- Largeur en mm : 186,46 mm
N° référence
23001-814

Carte fond de panier VPX, 3 U, 7 Slots, BKP3-CEN07-15.2.3-4, RTM
- Type de produit : Carte fond de panier
- Nombre de slots : 7
- Hauteur en U : 3 U
- Type de cartes fond de panier : VPX, VITA 65
- Largeur du slot : 5 F
- Type de connecteur : MultiGig
- Type de connecteur d’alimentation : Goujon d’alimentation M4
- Type de connecteur secteur : Microfit, 8 broches
- Largeur en mm : 186,46 mm
N° référence
23001-815