Sélectionnez le système VME ou VME64x adapté à votre application, disponible pour intégration horizontale ou verticale des cartes, en version bac à cartes ou de table, avec des alimentations enfichables ou à châssis ouvert et avec concept de refroidissement :
- Systèmes VME et VME64x disponibles pour les cartes 6U
- Configurations basées sur les bacs à cartes, en tôle, version de table ou version tour
Filtrer par
Filtrer par
Produits | 15 résultats
Système VME, 8 U, 21 slots, alimentation Open Frame
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 21
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : 6U VME64
- Transfert de données : VME64 ; VME2eSST
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 8 U
- Type d’alimentation électrique : Open Frame
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : ANSI/VITA 1.1‐1994
- Profondeur : 355 mm
- Hauteur en mm : 354,8 mm
- Largeur en mm : 449 mm
- Puissance : 600 W
N° référence
20836-815
Système VME64x, 1U, 2 slots, alimentation ATX
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 2
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : 6U VME64 Extension
- Transfert de données : VME64 ; VME2eSST
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De droite à gauche
- Hauteur en U : 1 U
- Type d’alimentation électrique : (1) Bloc d’alimentation ATX
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : ANSI/VITA 1.1-1997
- Profondeur : 277,5 mm
- Hauteur en mm : 44,64 mm
- Largeur en mm : 449 mm
- Puissance : 200 W
N° référence
20836-145
Système VME64x, 10U, 21 slots, 2 alimentations Open Frame
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 21
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : 6U VME64 Extension
- Transfert de données : VME64 ; VME2eSST
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 10 U
- Type d’alimentation électrique : Open Frame
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : ANSI/VITA 1.1-1997
- Profondeur : 456,5 mm
- Hauteur en mm : 443,7 mm
- Largeur en mm : 449 mm
- Puissance : 1000 W
N° référence
20836-220
Système VME64x, 2U, 4 slots, alimentation enfichable
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 4
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : 6U VME64 Extension
- Transfert de données : VME64 ; VME2eSST
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De gauche à droite
- Hauteur en U : 2 U
- Type d’alimentation électrique : (2) Bloc d’alimentation enfichable
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : ANSI/VITA 1.1-1997
- Profondeur : 277,5 mm
- Hauteur en mm : 88,1 mm
- Largeur en mm : 449 mm
N° référence
20836-245
Système VME64x, 4U, 8 slots, alimentation Open Frame
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 8
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : 6U VME64 Extension
- Transfert de données : VME64 ; VME2eSST
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers la gauche
- Hauteur en U : 4 U
- Type d’alimentation électrique : Open Frame
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : ANSI/VITA 1.1-1997
- Profondeur : 277,5 mm
- Hauteur en mm : 177 mm
- Largeur en mm : 449 mm
- Puissance : 350 W
N° référence
20836-416
Système VME64x, 7U, 12 slots, alimentation Open Frame
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 12
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : 6U VME64 Extension
- Transfert de données : VME64 ; VME2eSST
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 7 U
- Type d’alimentation électrique : Open Frame
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : ANSI/VITA 1.1-1997
- Profondeur : 355 mm
- Hauteur en mm : 310,35 mm
- Largeur en mm : 449 mm
- Puissance : 450 W
N° référence
20836-717
Système VME64x, 8U, 21 slots, alimentation Open Frame
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 21
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : 6U VME64 Extension
- Transfert de données : VME64 ; VME2eSST
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : Du bas vers le haut
- Hauteur en U : 8 U
- Type d’alimentation électrique : Open Frame
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : ANSI/VITA 1.1-1997
- Profondeur : 412 mm
- Hauteur en mm : 354,8 mm
- Largeur en mm : 449 mm
- Puissance : 600 W
N° référence
20836-820
Système VME64x, durci, 10U, 12 slots, alimentation enfichable
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 12
- Application : Rackable durci 19"
- Type de cartes fond de panier : 6U VME64 Extension
- Transfert de données : VME64 ; VME2eSST
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 10 U
- Type d’alimentation électrique : (2) Bloc d’alimentation enfichable
- Avec alimentation électrique : Non
- Rear I/O : Oui
- Conformité : ANSI/VITA 1.1-1997
- Profondeur : 490 mm
- Hauteur en mm : 443,7 mm
- Puissance : 500 W
- Largeur en mm : 480 mm
N° référence
20836-280
Système VME64x, tour, 4U, alimentation Open Frame
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 7
- Application : Version tour
- Type de cartes fond de panier : 6U VME64 Extension
- Transfert de données : VME64 ; VME2eSST
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 10 U
- Type d’alimentation électrique : Open Frame
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Non
- Conformité : ANSI/VITA 1.1-1997
- Profondeur : 500 mm
- Hauteur en mm : 496,25 mm
- Largeur en mm : 177 mm
N° référence
10836-050
Système VME64x, tour, 5U, alimentation enfichable
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 7
- Application : Version tour
- Type de cartes fond de panier : 6U VME64 Extension
- Transfert de données : VME64 ; VME2eSST
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 10 U
- Type d’alimentation électrique : (1) alimentation enfichable
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : ANSI/VITA 1.1-1997
N° référence
10836-045
Système VMEbus, 3 U, 5 slots, alimentation Open Frame
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 5
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : 6U VME64
- Transfert de données : VME64 ; VME2eSST
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers la gauche
- Hauteur en U : 3 U
- Type d’alimentation électrique : Open Frame
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Non
- Conformité : ANSI/VITA 1.1‐1994
- Profondeur : 277,5 mm
- Hauteur en mm : 132,55 mm
- Largeur en mm : 449 mm
- Puissance : 200 W
N° référence
20836-310
Système VMEbus, 4 U, 8 slots, alimentation Open Frame
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 8
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : 6U VME64
- Transfert de données : VME64 ; VME2eSST
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers la gauche
- Hauteur en U : 4 U
- Type d’alimentation électrique : Open Frame
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Non
- Conformité : ANSI/VITA 1.1‐1994
- Profondeur : 277,5 mm
- Hauteur en mm : 177 mm
- Largeur en mm : 449 mm
- Puissance : 350 W
N° référence
20836-415
Système VMEbus, 7 U, 12 slots, pour modules de transition, alimentation Open Frame
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 12
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : 6U VME64
- Transfert de données : VME64 ; VME2eSST
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : De l’avant vers l’arrière
- Hauteur en U : 7 U
- Type d’alimentation électrique : Open Frame
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Oui
- Conformité : ANSI/VITA 1.1‐1994
- Profondeur : 355 mm
- Hauteur en mm : 310,35 mm
- Largeur en mm : 449 mm
- Puissance : 450 W
N° référence
20836-716
Système VMEbus, 7 U, 12 slots, alimentation Open Frame
- Type de produit : Système
- Nombre de slots : 12
- Application : Rackable 19"
- Type de cartes fond de panier : 6U VME64
- Transfert de données : VME64 ; VME2eSST
- Alimentation par slot : 30 W
- Tension d’entrée AC : 100 à 240 V
- Direction de la circulation d’air : Du bas vers le haut
- Hauteur en U : 7 U
- Type d’alimentation électrique : Open Frame
- Avec alimentation électrique : Oui
- Rear I/O : Non
- Conformité : ANSI/VITA 1.1‐1994
- Profondeur : 355 mm
- Hauteur en mm : 310,35 mm
- Largeur en mm : 449 mm
- Puissance : 450 W
N° référence
20836-715
Système VXS, tour, 5 U, 7 slot, alimentation enfichable
- Type de produit : Système
- Profondeur : 300 mm
- Hauteur en mm : 496,25 mm
- Largeur en mm : 221,45 mm
- Puissance : 250 W
N° référence
10836-060