Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Cartes fond de panier Universalbus

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 4 résultats

Carte fond de panier avec 60 lignes de signaux connectées, 14 Slots, 3 HP Pas, C64F

  • Type de produit : Carte fond de panier
  • Nombre de slots : 14
  • Hauteur en U : 3 U
  • Type de cartes fond de panier : 60 lignes de signal
    • Largeur du slot : 3 F
    • Type de connecteur : C64F
    • Type de connecteur d’alimentation : Fastons 6,3 x 0,8 mm
N° référence
23007-114

Carte fond de panier avec 60 lignes de signaux connectées, 28 Slots, 3 HP Pas, C64F

  • Type de produit : Carte fond de panier
  • Nombre de slots : 28
  • Hauteur en U : 3 U
  • Type de cartes fond de panier : 60 lignes de signal
    • Largeur du slot : 3 F
    • Type de connecteur : C64F
    • Type de connecteur d’alimentation : Fastons 6,3 x 0,8 mm
N° référence
23007-128

Carte fond de panier avec 60 lignes de signaux reliées, 28 Slots, 3 HP Pas, C96F

  • Type de produit : Carte fond de panier
  • Nombre de slots : 28
  • Hauteur en U : 3 U
  • Type de cartes fond de panier : 60 lignes de signal
    • Largeur du slot : 3 F
    • Type de connecteur : C96F
    • Type de connecteur d’alimentation : Fastons 6,3 x 0,8 mm
N° référence
23007-158

Carte fond de panier avec 60 lignes de signaux reliées, 28 Slots, 3 HP Pas, sans connecteur

  • Type de produit : Carte fond de panier
  • Nombre de slots : 28
  • Hauteur en U : 3 U
  • Type de cartes fond de panier : 60 lignes de signal
    • Largeur du slot : 3 F
    • Type de connecteur d’alimentation : Fastons 6,3 x 0,8 mm
N° référence
23007-188
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink