Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Prolongateurs de test

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 1 résultat

Adaptateur de test pour connecteur DIN type M, 3 U, 160 mm, U/I

  • Type de produit : Prolongateurs de test
  • Application : Type M
  • Type de connecteur : M (F24/H7)
  • Profondeur de la carte : 160 mm
    • Hauteur en U : 3 U
    • Zone de mesure : Courant ; Tension
    • Nombre de couches : 2
N° référence
23021-616
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink