Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Prolongateurs de test

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 8 résultats

Prolongateur de test pour connecteur DIN type B, 3 U, 160 mm

  • Type de produit : Prolongateurs de test
  • Application : Pour Types B
  • Type de connecteur : B64
  • Profondeur de la carte : 160 mm
    • Hauteur en U : 3 U
    • Zone de mesure : Courant ; Tension
    • Nombre de couches : 1
N° référence
23021-607

Prolongateur de test pour connecteur DIN type B, 3 U, 220 mm

  • Type de produit : Prolongateurs de test
  • Application : Pour Types B
  • Type de connecteur : B64
  • Profondeur de la carte : 220 mm
    • Hauteur en U : 3 U
    • Zone de mesure : Courant ; Tension
    • Nombre de couches : 1
N° référence
23021-651

Adaptateur de test pour connecteur DIN type D, 3 U, 160 mm, U

  • Type de produit : Prolongateurs de test
  • Application : Type D
  • Type de connecteur : D32
  • Profondeur de la carte : 160 mm
    • Hauteur en U : 3 U
    • Zone de mesure : Tension
    • Nombre de couches : 1
N° référence
23021-604

Adaptateur de test pour connecteur DIN type D, 3 U, 160 mm, U/I

  • Type de produit : Prolongateurs de test
  • Application : Type D
  • Type de connecteur : D32
  • Profondeur de la carte : 160 mm
    • Hauteur en U : 3 U
    • Zone de mesure : Courant ; Tension
    • Nombre de couches : 1
N° référence
23021-611

Adaptateur de test pour connecteur DIN type D, 3 U, 220 mm, U/I

  • Type de produit : Prolongateurs de test
  • Application : Type D
  • Type de connecteur : D32
  • Profondeur de la carte : 220 mm
    • Hauteur en U : 3 U
    • Zone de mesure : Courant ; Tension
    • Nombre de couches : 1
N° référence
23021-655

Guide-cartes de test type C, C64, 3 U, 160 mm, 1L, U/I

  • Type de produit : Prolongateurs de test
  • Application : Type C
  • Type de connecteur : C64
  • Profondeur de la carte : 160 mm
    • Hauteur en U : 3 U
    • Zone de mesure : Courant ; Tension
    • Nombre de couches : 1
N° référence
23021-608

Adaptateur de test type C, C64, 3 U, 220 mm, 2L, U/I

  • Type de produit : Prolongateurs de test
  • Application : Type C
  • Type de connecteur : C64
  • Profondeur de la carte : 220 mm
    • Hauteur en U : 3 U
    • Zone de mesure : Courant ; Tension
    • Nombre de couches : 1
N° référence
23021-652

Guide-cartes de test type C, C64, 6 U, 160 mm, 1L, U/I

  • Type de produit : Prolongateurs de test
  • Application : Type C
  • Type de connecteur : C64
  • Profondeur de la carte : 160 mm
    • Hauteur en U : 6 U
    • Zone de mesure : Courant ; Tension
    • Nombre de couches : 1
N° référence
23022-601
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink