Filtrer par
Filtrer par
Produits | 41 résultats
Guide-cartes pour prolongateur de test, long, avec levier de verrouillage
- Type de produit : Guide-carte
- Application : Prolongateur de test
- Compatible avec : Systèmes MicroTCA
N° référence
20800-212
Guide-cartes pour prolongateur de test, long, sans levier de verrouillage
- Type de produit : Guide-carte
- Application : Prolongateur de test
- Compatible avec : Systèmes MicroTCA
N° référence
20800-213
Guide-cartes pour prolongateur de test, court, avec levier de verrouillage
- Type de produit : Guide-carte
- Application : Prolongateur de test
- Compatible avec : Systèmes MicroTCA
N° référence
60800-834
Prolongateur de test pour connecteur DIN type M, 3 U, 160 mm, U/I
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Type M
- Type de connecteur : M (F24/H7)
- Profondeur de la carte : 160 mm
- Hauteur en U : 3 U
- Zone de mesure : Courant ; Tension
- Nombre de couches : 2
N° référence
23021-616
Prolongateur de test pour connecteur DIN type E, 3 U, 220 mm
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Pour Types E
- Type de connecteur : E48
- Profondeur de la carte : 220 mm
- Hauteur en U : 3 U
- Zone de mesure : Courant ; Tension
- Nombre de couches : 2
N° référence
23021-656
Adaptateur intermédiaire pour assembler plusieurs prolongateurs de test 3 U, 6 U, 160 mm, 290 mm
- Type de produit : Prolongateur
- Compatible avec : Prolongateurs de test
N° référence
20800-224
Adaptateur intermédiaire pour assembler plusieurs prolongateurs de test 3 U, 6 U, 220 mm, 350 mm
- Type de produit : Prolongateur
- Compatible avec : Prolongateurs de test
N° référence
20800-168
Adaptateur intermédiaire pour assembler plusieurs prolongateurs de test 3 U, 6 U, 280 mm, 410 mm
- Type de produit : Prolongateur
- Compatible avec : Prolongateurs de test
N° référence
20800-278
Adaptateur intermédiaire pour assembler plusieurs prolongateurs de test 3 U, 6 U, 340 mm, 470 mm
- Type de produit : Prolongateur
- Compatible avec : Prolongateurs de test
N° référence
20800-279
Adaptateur intermédiaire pour assembler plusieurs prolongateurs de test 3 U, 9 U, 220 mm, 350 mm
- Type de produit : Prolongateur
- Compatible avec : Prolongateurs de test
N° référence
23040-001
Prolongateurs de test pour bus VME, P1, 3U, 160 mm
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Bus VME
- Type de connecteur : C96, Bus système
- Profondeur de la carte : 160 mm
- Hauteur en U : 3 U
- Zone de mesure : Courant ; Tension
- Nombre de couches : 6
N° référence
23021-001
Prolongateurs de test pour bus VME, P1, 3U, 220 mm
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Bus VME
- Type de connecteur : C96, Bus système
- Profondeur de la carte : 220 mm
- Hauteur en U : 3 U
- Zone de mesure : Courant ; Tension
- Nombre de couches : 6
N° référence
23021-002
Prolongateurs de test pour bus VME, P1, P2, 6U, 220 mm
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Bus VME
- Type de connecteur : C96, Système de bus ; C96, Bus E/S
- Profondeur de la carte : 220 mm
- Hauteur en U : 6 U
- Zone de mesure : Courant ; Tension
- Nombre de couches : 6
N° référence
23022-004
Prolongateurs de test pour bus VME, P1, P2, 6U, 280 mm
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Bus VME
- Type de connecteur : C96, Système de bus ; C96, Bus E/S
- Profondeur de la carte : 280 mm
- Hauteur en U : 6 U
- Zone de mesure : Courant ; Tension
- Nombre de couches : 6
N° référence
23022-010
Prolongateurs de test pour bus VME, P1, P2, C96, 6U, 160 mm
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Bus VME
- Type de connecteur : C96, Système de bus ; C96, Bus E/S
- Profondeur de la carte : 160 mm
- Hauteur en U : 6 U
- Zone de mesure : Courant ; Tension
- Nombre de couches : 6
N° référence
23022-002
Prolongateurs de test pour bus VME, P2, 3U, 160 mm
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Bus VME
- Type de connecteur : C96, Bus E/S
- Profondeur de la carte : 160 mm
- Hauteur en U : 3 U
- Zone de mesure : Courant ; Tension
- Nombre de couches : 6
N° référence
23021-100
Prolongateurs de test pour bus VME, P2, 3U, 220 mm
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Bus VME
- Type de connecteur : C96, Bus E/S
- Profondeur de la carte : 220 mm
- Hauteur en U : 3 U
- Zone de mesure : Courant ; Tension
- Nombre de couches : 6
N° référence
23021-101
Prolongateur de test pour connecteur DIN type F, 3 U, 160 mm, U
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Type F
- Type de connecteur : F48
- Profondeur de la carte : 160 mm
- Hauteur en U : 3 U
- Zone de mesure : Tension
- Nombre de couches : 2
N° référence
23021-605
Prolongateur de test pour connecteur DIN type F, 3 U, 160 mm, U/I
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Type F
- Type de connecteur : F48
- Profondeur de la carte : 160 mm
- Hauteur en U : 3 U
- Zone de mesure : Courant ; Tension
- Nombre de couches : 2
N° référence
23021-613
Prolongateur de test pour connecteur DIN type F, 3 U, 220 mm, U/I
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Type F
- Type de connecteur : F48
- Profondeur de la carte : 220 mm
- Hauteur en U : 3 U
- Zone de mesure : Courant ; Tension
- Nombre de couches : 2
N° référence
23021-657
Prolongateur de test pour connecteur DIN type F, 6 U, 160 mm, U/I
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Type F
- Type de connecteur : F48
- Profondeur de la carte : 160 mm
- Hauteur en U : 6 U
- Zone de mesure : Courant ; Tension
- Nombre de couches : 2
N° référence
23022-604
Prolongateur de test pour connecteur DIN type D, 3 U, 160 mm, U
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Type D
- Type de connecteur : D32
- Profondeur de la carte : 160 mm
- Hauteur en U : 3 U
- Zone de mesure : Tension
- Nombre de couches : 1
N° référence
23021-604
Prolongateur de test pour connecteur DIN type D, 3 U, 160 mm, U/I
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Type D
- Type de connecteur : D32
- Profondeur de la carte : 160 mm
- Hauteur en U : 3 U
- Zone de mesure : Courant ; Tension
- Nombre de couches : 1
N° référence
23021-611
Prolongateur de test pour connecteur DIN type D, 3 U, 220 mm, U/I
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Type D
- Type de connecteur : D32
- Profondeur de la carte : 220 mm
- Hauteur en U : 3 U
- Zone de mesure : Courant ; Tension
- Nombre de couches : 1
N° référence
23021-655
Prolongateur de test type C, C64, 3U, 160 mm, 1L, U/I
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Type C
- Type de connecteur : C64
- Profondeur de la carte : 160 mm
- Hauteur en U : 3 U
- Zone de mesure : Courant ; Tension
- Nombre de couches : 1
N° référence
23021-608
Prolongateur de test type C, C64, 3U, 220 mm, 1L, U/I
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Type C
- Type de connecteur : C64
- Profondeur de la carte : 220 mm
- Hauteur en U : 3 U
- Zone de mesure : Courant ; Tension
- Nombre de couches : 1
N° référence
23021-652
Prolongateur de test type C, C64, 6U, 160 mm, 1L, U/I
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Type C
- Type de connecteur : C64
- Profondeur de la carte : 160 mm
- Hauteur en U : 6 U
- Zone de mesure : Courant ; Tension
- Nombre de couches : 1
N° référence
23022-601
Prolongateur de test type C, C96, 3U, 160 mm, 2L, U
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Type C
- Type de connecteur : C96
- Profondeur de la carte : 160 mm
- Hauteur en U : 3 U
- Zone de mesure : Tension
- Nombre de couches : 2
N° référence
23021-603
Prolongateur de test type C, C96, 3U, 160 mm, 2L, U/I
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Type C
- Type de connecteur : C96
- Profondeur de la carte : 160 mm
- Hauteur en U : 3 U
- Zone de mesure : Courant ; Tension
- Nombre de couches : 2
N° référence
23021-609
Prolongateur de test type C, C96, 3U, 160 mm, 4L, U/I
- Type de produit : Prolongateur de test
- Application : Type C
- Type de connecteur : C96
- Profondeur de la carte : 160 mm
- Hauteur en U : 3 U
- Zone de mesure : Courant ; Tension
- Nombre de couches : 4
N° référence
23021-610