Filtrer par
Filtrer par
Produits | 105 résultats
Outil de montage CassettePRO, T8 Torx, pour vis M2,5 mm
- Type de produit : Outil polyvalent
- Famille d’article : CassettePRO
- Application : Outil de montage
- Compatible avec : Cassettes
- Quantité de colis : 1
N° référence
24812-650
Support de ventilateur Interscale avec ventilateur (80 x 80 x 25)
- Type de produit : Système de ventilation
- Application : Système de ventilation
- Tension d’entrée DC : 12 V min
- Profondeur : 25 mm
- Hauteur en mm : 80 mm
- Largeur en mm : 80 mm
N° référence
24830-101
Support de ventilateur Interscale avec ventilateur, 2 ventilateurs (80 x 80 x 25)
- Type de produit : Système de ventilation
- Application : Système de ventilation
- Tension d’entrée DC : 12 V min
- Profondeur : 25 mm
- Hauteur en mm : 80 mm
- Largeur en mm : 80 mm
- Quantité de colis : 2
N° référence
24830-102
Glissière de montage flexible Interscale pour circuits imprimés, 133P, 128,55L
- Type de produit : Kit de montage
- Famille d’article : Interscale
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
- Matériau : Aluminium
- Longueur : 128,55 mm
- Quantité de colis : 2
N° référence
24827-023
Glissière de montage flexible Interscale pour circuits imprimés, 177P, 173,00L
- Type de produit : Kit de montage
- Famille d’article : Interscale
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
- Matériau : Aluminium
- Longueur : 173 mm
- Quantité de colis : 2
N° référence
24827-024
Glissière de montage flexible Interscale pour circuits imprimés, 221P, 217,45L
- Type de produit : Kit de montage
- Famille d’article : Interscale
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
- Matériau : Aluminium
- Longueur : 217,45 mm
- Quantité de colis : 2
N° référence
24827-025
Glissière de montage flexible Interscale pour circuits imprimés, 310P, 306,35L
- Type de produit : Kit de montage
- Famille d’article : Interscale
- Application : Kit de montage
- Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
- Matériau : Aluminium
- Longueur : 306,35 mm
- Quantité de colis : 2
N° référence
24827-027
Cordon de fixation pour ventilateur Interscale
- Type de produit : Kit de montage
- Famille d’article : Interscale
- Application : Joint
- Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
- Matériau : Caoutchouc
- Quantité de colis : 100
N° référence
20713-979
Support de ventilateur Interscale avec ventilateur, 2 U, 221L, 177P, 1 ventilateur (80 x 80 x 25)
- Type de produit : Système de ventilation
- Famille d’article : Interscale
- Application : Système de ventilation
- Tension d’entrée DC : 12 V min
- Profondeur : 25 mm
- Hauteur en mm : 80 mm
- Largeur en mm : 80 mm
- Puissance : 2 W
N° référence
24828-204
Support de ventilateur Interscale avec ventilateur, 2 U, 310L, 221P, 1 ventilateur (80 x 80 x 25)
- Type de produit : Système de ventilation
- Famille d’article : Interscale
- Application : Système de ventilation
- Tension d’entrée DC : 12 V min
- Profondeur : 25 mm
- Hauteur en mm : 80 mm
- Largeur en mm : 80 mm
- Puissance : 2 W
N° référence
24828-205
Support de ventilateur Interscale avec ventilateur, 3 U, 310L, 221P, 1 ventilateur (119 x 119 x 25)
- Type de produit : Système de ventilation
- Famille d’article : Interscale
- Application : Système de ventilation
- Tension d’entrée DC : 12 V min
- Profondeur : 25 mm
- Hauteur en mm : 119 mm
- Largeur en mm : 119 mm
- Puissance : 5,3 W
N° référence
24828-305
Support de ventilateur Interscale avec ventilateur, 3 U, 399L, 310P, 1 ventilateur (119 x 119 x 25)
- Type de produit : Système de ventilation
- Famille d’article : Interscale
- Application : Système de ventilation
- Tension d’entrée DC : 12 V min
- Profondeur : 25 mm
- Hauteur en mm : 119 mm
- Largeur en mm : 119 mm
- Puissance : 5,3 W
N° référence
24828-307
Support de ventilateur Interscale avec ventilateurs, 1 U, 221L, 177P, 2 ventilateurs (40 x 40 x 20)
- Type de produit : Système de ventilation
- Famille d’article : Interscale
- Application : Système de ventilation
- Tension d’entrée DC : 12 V min
- Profondeur : 20 mm
- Hauteur en mm : 40 mm
- Largeur en mm : 40 mm
- Puissance : 0,9 W
N° référence
24828-104
Support de ventilateur Interscale avec ventilateurs, 1 U, 221L, 221P, 3 ventilateurs (40 x 40 x 20)
- Type de produit : Système de ventilation
- Famille d’article : Interscale
- Application : Système de ventilation
- Tension d’entrée DC : 12 V min
- Profondeur : 20 mm
- Hauteur en mm : 40 mm
- Largeur en mm : 40 mm
- Puissance : 0,9 W
N° référence
24828-105
Support de ventilateur Interscale avec ventilateurs, 1 U, 399L, 310P, 5 ventilateurs (40 x 40 x 20)
- Type de produit : Système de ventilation
- Famille d’article : Interscale
- Application : Système de ventilation
- Tension d’entrée DC : 12 V min
- Profondeur : 20 mm
- Hauteur en mm : 40 mm
- Largeur en mm : 40 mm
- Puissance : 0,9 W
N° référence
24828-107
Support de ventilateur Interscale avec ventilateur, 2 U, 399L, 310P, 2 ventilateurs (80 x 80 x 25)
- Type de produit : Système de ventilation
- Famille d’article : Interscale
- Application : Système de ventilation
- Tension d’entrée DC : 12 V min
- Profondeur : 25 mm
- Hauteur en mm : 80 mm
- Largeur en mm : 80 mm
- Puissance : 2 W
N° référence
24828-207
Plaque de montage Interscale pour coffret 133L, 133P
- Type de produit : Plaque de montage
- Famille d’article : Interscale
- Application : Plaque de montage
- Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
- Hauteur en mm : 1 mm
- Largeur en mm : 133 mm
- Profondeur : 133 mm
- Matériau : Acier
- Quantité de colis : 1
N° référence
24822-033
Plaque de montage Interscale pour coffret 133L, 177P
- Type de produit : Plaque de montage
- Famille d’article : Interscale
- Application : Plaque de montage
- Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
- Hauteur en mm : 1 mm
- Largeur en mm : 133 mm
- Profondeur : 177 mm
- Matériau : Acier
- Quantité de colis : 1
N° référence
24822-034
Plaque de montage Interscale pour coffret 221L, 177P
- Type de produit : Plaque de montage
- Famille d’article : Interscale
- Application : Plaque de montage
- Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
- Hauteur en mm : 1 mm
- Largeur en mm : 221 mm
- Profondeur : 177 mm
- Matériau : Acier
- Quantité de colis : 1
N° référence
24822-054
Plaque de montage Interscale pour coffret 221L, 221P
- Type de produit : Plaque de montage
- Famille d’article : Interscale
- Application : Plaque de montage
- Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
- Hauteur en mm : 1 mm
- Largeur en mm : 221 mm
- Profondeur : 221 mm
- Matériau : Acier
- Quantité de colis : 1
N° référence
24822-055
Plaque de montage Interscale pour coffret 310L, 221P
- Type de produit : Plaque de montage
- Famille d’article : Interscale
- Application : Plaque de montage
- Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
- Hauteur en mm : 1 mm
- Largeur en mm : 310 mm
- Profondeur : 221 mm
- Matériau : Acier
- Quantité de colis : 1
N° référence
24822-075
Plaque de montage Interscale pour coffret 399L, 221P
- Type de produit : Plaque de montage
- Famille d’article : Interscale
- Application : Plaque de montage
- Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
- Hauteur en mm : 1 mm
- Largeur en mm : 399 mm
- Profondeur : 221 mm
- Matériau : Acier
- Quantité de colis : 1
N° référence
24822-095
Plaque de montage Interscale pour coffret 399L, 310P
- Type de produit : Plaque de montage
- Famille d’article : Interscale
- Application : Plaque de montage
- Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
- Hauteur en mm : 1 mm
- Largeur en mm : 399 mm
- Profondeur : 310 mm
- Matériau : Acier
- Quantité de colis : 1
N° référence
24822-097
Plaque de montage Interscale pour coffret 444L, 221P
- Type de produit : Plaque de montage
- Famille d’article : Interscale
- Application : Plaque de montage
- Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
- Hauteur en mm : 1 mm
- Largeur en mm : 444 mm
- Profondeur : 221 mm
- Matériau : Acier
- Quantité de colis : 1
N° référence
24822-005
Plaque de montage Interscale pour coffret 444L, 310P
- Type de produit : Plaque de montage
- Famille d’article : Interscale
- Application : Plaque de montage
- Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
- Hauteur en mm : 1 mm
- Largeur en mm : 444 mm
- Profondeur : 310 mm
- Matériau : Acier
- Quantité de colis : 1
N° référence
24822-007
Plaque de montage Interscale avec support de ventilateur intégré et ventilateurs, 1 U, 19 ", 444L, 221P, 3 ventilateurs (40 x 40 x 20)
- Type de produit : Plaque de montage
- Famille d’article : Interscale
- Application : Plaque de montage
- Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
- Hauteur en mm : 1 mm
- Largeur en F : 19 F
- Largeur en mm : 444 mm
- Profondeur : 177 mm
- Matériau : Acier
N° référence
24827-105
Plaque de montage Interscale avec support de ventilateur et ventilateurs intégrés, 1 U, 221L, 177P, 2 ventilateurs (40 x 40 x 20)
- Type de produit : Plaque de montage
- Famille d’article : Interscale
- Application : Plaque de montage
- Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
- Hauteur en mm : 1 mm
- Largeur en mm : 221 mm
- Profondeur : 177 mm
- Matériau : Acier
N° référence
24827-154
Plaque de montage Interscale avec support de ventilateur et ventilateurs intégrés, 1 U, 221L, 177P, 2 ventilateurs (40 x 40 x 20)
- Type de produit : Plaque de montage
- Famille d’article : Interscale
- Application : Plaque de montage
- Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
- Hauteur en mm : 1 mm
- Largeur en mm : 221 mm
- Profondeur : 221 mm
- Matériau : Acier
N° référence
24827-155
Plaque de montage Interscale avec support de ventilateur et ventilateurs intégrés, 1 U, 221L, 221P, 3 ventilateurs (40 x 40 x 20)
- Type de produit : Plaque de montage
- Famille d’article : Interscale
- Application : Plaque de montage
- Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
- Hauteur en mm : 1 mm
- Largeur en mm : 310 mm
- Profondeur : 221 mm
- Matériau : Acier
N° référence
24827-175
Plaque de montage Interscale avec support de ventilateur et ventilateurs intégrés, 1 U, 399L, 221P, 3 ventilateurs (40 x 40 x 20)
- Type de produit : Plaque de montage
- Famille d’article : Interscale
- Application : Plaque de montage
- Compatible avec : Coffrets à petit facteur de forme
- Hauteur en mm : 1 mm
- Largeur en mm : 399 mm
- Profondeur : 221 mm
- Matériau : Acier
N° référence
24827-195