Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Baies Outdoor simple paroi

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 4 résultats

Armoire Outdoor Comline ECL avec socle, 600H 600W 500D

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille de produits : Comline ECL
  • Hauteur en U : 12 U
  • Hauteur en mm : 600 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 500 mm
    • Type de paroi : Simple paroi
    • Type de porte : Porte simple
    • Accès : Avant
    • Refroidissement : Convection naturelle
    • Blindage CEM : Non
    • Conformité : CEI 61969-1 ; CEI 61969-2 ; CEI 60917-1 ; CEI 60917-2 ; ETS 300119 ; CEI 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
N° référence
12349-001

Armoire Outdoor Comline ECL sans socle, 600H 600W 500D

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille de produits : Comline ECL
  • Hauteur en U : 12 U
  • Hauteur en mm : 600 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 500 mm
    • Type de paroi : Simple paroi
    • Type de porte : Porte simple
    • Accès : Avant
    • Refroidissement : Convection naturelle
    • Blindage CEM : Non
    • Conformité : CEI 61969-1 ; CEI 61969-2 ; CEI 60917-1 ; CEI 60917-2 ; ETS 300119 ; CEI 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
N° référence
12349-009

Armoire Outdoor Comline FTTX avec accès unique, 600H 800W 600D

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille de produits : Comline FTTX
  • Hauteur en U : 12 U
  • Hauteur en mm : 600 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Type de paroi : Simple paroi
    • Type de porte : Porte simple
    • Accès : Avant ; Arrière
    • Refroidissement : Isolation
    • Blindage CEM : Non
    • Conformité : CEI 61969-1 ; CEI 61969-2 ; CEI 60917-1 ; CEI 60917-2 ; ETS 300119 ; CEI 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
N° référence
12349-005

Armoire Outdoor Comline FTTX avec accès double, H600 L800 P600

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille de produits : Comline FTTX
  • Hauteur en U : 12 U
  • Hauteur en mm : 600 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Type de paroi : Simple paroi
    • Type de porte : Porte simple
    • Accès : Avant ; Arrière
    • Refroidissement : Isolation
    • Blindage CEM : Non
    • Conformité : CEI 61969-1 ; CEI 61969-2 ; CEI 60917-1 ; CEI 60917-2 ; ETS 300119 ; CEI 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
N° référence
12349-007
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink