Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Baies Outdoor simple paroi

Armoire étanche, solution idéale pour l’intégration passive :

  • Faible poids
  • IP55
  • Accès simple/double
  • Gestion thermique innovante

Découvrez-en plus

 

Produits | 12 résultats

Armoire Outdoor Comline ECL avec socle, 1200H 700L 600P

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille d’article : Comline ECL
  • Hauteur en U : 25 U
  • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 700 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Type de paroi : Simple paroi
    • Type de porte : Porte simple
    • Accès : Avant
    • Refroidissement : Convection naturelle
    • Blindage CEM : Non
    • Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
N° référence
12349-004

Armoire Outdoor Comline ECL avec socle, 600H 600L 500P

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille d’article : Comline ECL
  • Hauteur en U : 12 U
  • Hauteur en mm : 600 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 500 mm
    • Type de paroi : Simple paroi
    • Type de porte : Porte simple
    • Accès : Avant
    • Refroidissement : Convection naturelle
    • Blindage CEM : Non
    • Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
N° référence
12349-001

Armoire Outdoor Comline ECL avec socle, 900H 600L 500P

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille d’article : Comline ECL
  • Hauteur en U : 18 U
  • Hauteur en mm : 900 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 500 mm
    • Type de paroi : Simple paroi
    • Type de porte : Porte simple
    • Accès : Avant
    • Refroidissement : Convection naturelle
    • Blindage CEM : Non
    • Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
N° référence
12349-002

Armoire Outdoor Comline ECL avec socle, 900H 700L 600P

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille d’article : Comline ECL
  • Hauteur en U : 18 U
  • Hauteur en mm : 900 mm
    • Largeur en mm : 700 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Type de paroi : Simple paroi
    • Type de porte : Porte simple
    • Accès : Avant
    • Refroidissement : Convection naturelle
    • Blindage CEM : Non
    • Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
N° référence
12349-003

Armoire Outdoor Comline ECL sans socle, 1200H 700L 600P

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille d’article : Comline ECL
  • Hauteur en U : 25 U
  • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 700 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Type de paroi : Simple paroi
    • Type de porte : Porte simple
    • Accès : Avant
    • Refroidissement : Convection naturelle
    • Blindage CEM : Non
    • Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
N° référence
12349-012

Armoire Outdoor Comline ECL sans socle, 600H 600L 500P

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille d’article : Comline ECL
  • Hauteur en U : 12 U
  • Hauteur en mm : 600 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 500 mm
    • Type de paroi : Simple paroi
    • Type de porte : Porte simple
    • Accès : Avant
    • Refroidissement : Convection naturelle
    • Blindage CEM : Non
    • Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
N° référence
12349-009

Armoire Outdoor Comline ECL sans socle, 900H 600L 500P

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille d’article : Comline ECL
  • Hauteur en U : 18 U
  • Hauteur en mm : 900 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Profondeur : 500 mm
    • Type de paroi : Simple paroi
    • Type de porte : Porte simple
    • Accès : Avant
    • Refroidissement : Convection naturelle
    • Blindage CEM : Non
    • Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
N° référence
12349-010

Armoire Outdoor Comline ECL sans socle, 900H 700L 600P

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille d’article : Comline ECL
  • Hauteur en U : 18 U
  • Hauteur en mm : 900 mm
    • Largeur en mm : 700 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Type de paroi : Simple paroi
    • Type de porte : Porte simple
    • Accès : Avant
    • Refroidissement : Convection naturelle
    • Blindage CEM : Non
    • Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
N° référence
12349-011

Armoire Outdoor Comline FTTX avec accès double, H600 L800 P600

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille d’article : Comline FTTX
  • Hauteur en U : 12 U
  • Hauteur en mm : 600 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Type de paroi : Simple paroi
    • Type de porte : Porte simple
    • Accès : Avant ; Arrière
    • Refroidissement : Isolation
    • Blindage CEM : Non
    • Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
N° référence
12349-007

Armoire Outdoor Comline FTTX avec accès double, H1200 L800 P600

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille d’article : Comline FTTX
  • Hauteur en U : 25 U
  • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Type de paroi : Simple paroi
    • Type de porte : Porte simple
    • Accès : Avant ; Arrière
    • Refroidissement : Isolation
    • Blindage CEM : Non
    • Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
N° référence
12349-008

Armoire Outdoor Comline FTTX avec accès unique, 1200H 800L 600P

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille d’article : Comline FTTX
  • Hauteur en U : 25 U
  • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Type de paroi : Simple paroi
    • Type de porte : Porte simple
    • Accès : Avant ; Arrière
    • Refroidissement : Isolation
    • Blindage CEM : Non
    • Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
N° référence
12349-006

Armoire Outdoor Comline FTTX avec accès unique, 600H 800L 600P

  • Type de produit : Baie outdoor
  • Famille d’article : Comline FTTX
  • Hauteur en U : 12 U
  • Hauteur en mm : 600 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Profondeur : 600 mm
    • Type de paroi : Simple paroi
    • Type de porte : Porte simple
    • Accès : Avant ; Arrière
    • Refroidissement : Isolation
    • Blindage CEM : Non
    • Conformité : IEC 61969-1 ; IEC 61969-2 ; IEC 60917-1 ; IEC 60917-2 ; ETS 300119 ; IEC 60529 ; DIN EN 50178 ; VDE 0160
N° référence
12349-005
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink