Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 11 résultats

Kit de montage 19po, 4 x Vis M5, Écrou à la terre M5

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; CompacPRO ; PropacPRO ; Comptec ; Inpac ; MultipacPRO
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; Coffrets ; Châssis
N° référence
27230-056

Tiroir 19po , 1 U, face avant anodisé

  • Type de produit : Tiroir baie/bâti
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Finition : Anodisé
  • Hauteur en U : 1 U
    • Charge statique : 15 kg
N° référence
20110-061

Tiroir 19po, 1 U, RAL 7021

  • Type de produit : Tiroir baie/bâti
  • Application : Tiroir
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 1 U
    • Charge statique : 15 kg
N° référence
20110-180

Tiroir 19po, 1 U, RAL 7035

  • Type de produit : Tiroir baie/bâti
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Couleur : Gris clair
  • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 1 U
    • Charge statique : 15 kg
N° référence
20110-054

Tiroir 19po, 2 U, face avant anodisé

  • Type de produit : Tiroir baie/bâti
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Finition : Anodisé
  • Hauteur en U : 2 U
    • Charge statique : 15 kg
N° référence
20110-062

Tiroir 19po, 2 U, RAL 7021

  • Type de produit : Tiroir baie/bâti
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 2 U
    • Charge statique : 15 kg
N° référence
20110-181

Tiroir 19po, 2 U, RAL 7035

  • Type de produit : Tiroir baie/bâti
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Couleur : Gris clair
  • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 2 U
    • Charge statique : 15 kg
N° référence
20110-055

Tiroir 19po, 3 U, face avant anodisé

  • Type de produit : Tiroir baie/bâti
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Finition : Anodisé
  • Hauteur en U : 3 U
    • Charge statique : 15 kg
N° référence
20110-063

Tiroir 19po, 3 U, RAL 7021

  • Type de produit : Tiroir baie/bâti
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 3 U
    • Charge statique : 15 kg
N° référence
20110-182

Tiroir 19po, 3 U, RAL 7035

  • Type de produit : Tiroir baie/bâti
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Couleur : Gris clair
  • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 3 U
    • Charge statique : 15 kg
N° référence
20110-056

Tablette écritoire pour tiroirs 19"

  • Type de produit : Pièce d'habillage
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Hauteur en mm : 1 mm
  • Largeur en mm : 408 mm
    • Profondeur : 338 mm
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Charge statique : 15 kg
N° référence
20110-060
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink