Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 1 résultat

Étagère 19" Novastar, fixe, 1 U, L600, P740

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 740 mm
    • Profondeur : 900 mm
N° référence
27230-165
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink