Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 20 résultats

Étagère télescopique 19" pour Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7021, L553 P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar ; Eurorack ; Novastar
  • Application : Étagère télescopique
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 500 mm
N° référence
21130-357

Étagère télescopique 19" pour Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7021, L553 P400

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar ; Eurorack ; Novastar
  • Application : Étagère télescopique, Profondeur réduite
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 500 mm
N° référence
21130-358

Étagère 19" Novastar, fixe, 1 U, L600, P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 500 mm
N° référence
27230-051

Étagère 19" Novastar, fixe, 1 U, L600, P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 600 mm
N° référence
27230-052

Étagère 19" Novastar, fixe, 1 U, L600, P800

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 800 mm
N° référence
27230-053

Étagère 19" Novastar, fixe, 1 U, L600, P900

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 900 mm
N° référence
27230-088

Étagère 19" Novastar, fixe, 1 U, L600, P1000

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 1000 mm
N° référence
27230-089

Traverse-support de porte Novastar pour porte réduite, pour porte avant ou arrière universelle Heavy-Duty

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Équerre
  • Compatible avec : Baie
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
N° référence
27230-098

Traverse support de porte pour porte avant réduite Novastar, Slim-Line

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Traverse-support de porte
  • Compatible avec : Baie
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 1 U
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
N° référence
27230-060

Traverse support de porte pour porte arrière réduite Novastar, Slim-Line

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Traverse-support de porte
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 1 U
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
N° référence
27230-061

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 400 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 342 mm
N° référence
21130-302

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P700

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 600 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Longueur : 642 mm
N° référence
21130-304

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P800

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 700 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Longueur : 642 mm
N° référence
21130-305

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 400 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 342 mm
N° référence
22130-302

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P700

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 600 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Longueur : 642 mm
N° référence
22130-304

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 500 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 442 mm
N° référence
21130-303

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P1000

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 740 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 682 mm
N° référence
21130-309

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 500 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 442 mm
N° référence
22130-303

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P800

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 700 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Longueur : 642 mm
N° référence
22130-305

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P1000

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 740 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 682 mm
N° référence
22130-309
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink