Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 20 résultats

Glissière DIN, H35, P15, L475, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 475 mm
    • Largeur en mm : 475 mm
N° référence
20118-888

Glissière DIN, H35, P15, L475, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 475 mm
    • Largeur en mm : 475 mm
N° référence
20118-876

Glissière DIN, H35, P7,5, L475, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 475 mm
    • Largeur en mm : 475 mm
N° référence
20118-882

Glissière DIN, H35, P7,5, L475, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 475 mm
    • Largeur en mm : 475 mm
N° référence
20118-894

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 479 mm
N° référence
21130-322

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 497 mm
N° référence
21130-323

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P700

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 597 mm
N° référence
21130-324

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P800

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 697 mm
N° référence
21130-325

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P900

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 797 mm
N° référence
21130-326

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P1000

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 897 mm
N° référence
21130-327

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P1100

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 997 mm
N° référence
21130-550

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P1200

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 1097 mm
N° référence
21130-551

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 497 mm
N° référence
22130-322

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 497 mm
N° référence
22130-323

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P700

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 697 mm
N° référence
22130-324

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P800

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 697 mm
N° référence
22130-325

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P900

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 797 mm
N° référence
22130-326

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P1000

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 897 mm
N° référence
22130-327

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P1100

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 997 mm
N° référence
22130-550

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P1200

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 544 mm
    • Profondeur : 1097 mm
N° référence
22130-551
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink