Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 15 résultats

Étagère d’équipement 19po, 1 U, AlZn

  • Type de produit : Étagère
  • Application : Aménagement intérieur
  • Finition : Plaqué aluminium-zinc
  • Largeur en mm : 447 mm
    • Profondeur : 390 mm
N° référence
20118-781

Étagère d’équipement 19po, 1 U, RAL 7035

  • Type de produit : Étagère
  • Application : Aménagement intérieur
  • Couleur : Gris clair
  • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 447 mm
    • Profondeur : 390 mm
N° référence
20118-783

Étagère d’équipement 19po, 1 U, RAL 7021

  • Type de produit : Étagère
  • Application : Aménagement intérieur
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 447 mm
    • Profondeur : 390 mm
N° référence
20118-782

Étagère d’équipement 19", 2U, RAL 7021

  • Type de produit : Étagère
  • Application : Aménagement intérieur
  • Couleur : Gris foncé
  • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 447 mm
    • Profondeur : 238 mm
N° référence
20118-784

Étagère d’équipement 19", 2U, RAL 7035

  • Type de produit : Étagère
  • Application : Aménagement intérieur
  • Couleur : Gris clair
  • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 447 mm
    • Profondeur : 238 mm
N° référence
20118-785

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 400 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 342 mm
N° référence
21130-302

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P700

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 600 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Longueur : 642 mm
N° référence
21130-304

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P800

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 700 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Longueur : 642 mm
N° référence
21130-305

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 400 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 342 mm
N° référence
22130-302

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P700

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 600 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Longueur : 642 mm
N° référence
22130-304

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 500 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 442 mm
N° référence
21130-303

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7021, L600 P1000

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 740 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 682 mm
N° référence
21130-309

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 500 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 442 mm
N° référence
22130-303

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P800

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 700 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Profondeur : 800 mm
    • Longueur : 642 mm
N° référence
22130-305

Étagère Varistar 19", fixe, 75 kg, RAL 7035, L600 P1000

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 740 mm
    • Largeur en mm : 495 mm
    • Longueur : 682 mm
N° référence
22130-309
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink