Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 12 résultats

Glissière DIN, H35, P15, L475, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 475 mm
    • Largeur en mm : 475 mm
N° référence
20118-888

Glissière DIN, H35, P15, L475, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 475 mm
    • Largeur en mm : 475 mm
N° référence
20118-876

Glissière DIN, H35, P7,5, L475, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 475 mm
    • Largeur en mm : 475 mm
N° référence
20118-882

Glissière DIN, H35, P7,5, L475, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 475 mm
    • Largeur en mm : 475 mm
N° référence
20118-894

Étagère Varistar 19", télescopique, 30 kg, RAL 7021, raccourcie, L600, P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Étagère télescopique, Profondeur réduite
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 417 mm
    • Profondeur : 500 mm
N° référence
21130-342

Étagère Varistar 19", télescopique, 30 kg, RAL 7021, L600 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Étagère télescopique
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 417 mm
    • Profondeur : 500 mm
N° référence
21130-343

Étagère Varistar 19", télescopique, 30 kg, RAL 7021, raccourcie, L600, P700

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Étagère télescopique, Profondeur réduite
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 417 mm
    • Profondeur : 700 mm
N° référence
21130-344

Étagère Varistar 19", télescopique, 30 kg, RAL 7021, L600 P800

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Étagère télescopique
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 417 mm
    • Profondeur : 700 mm
N° référence
21130-345

Étagère Varistar 19", télescopique, 30 kg, RAL 7035, raccourcie, L600, P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Étagère télescopique, Profondeur réduite
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 417 mm
    • Profondeur : 382 mm
N° référence
22130-342

Étagère Varistar 19", télescopique, 30 kg, RAL 7035, L600 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Étagère télescopique
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 417 mm
    • Profondeur : 482 mm
N° référence
22130-343

Étagère Varistar 19", télescopique, 30 kg, RAL 7035, raccourcie, L600, P700

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Étagère télescopique, Profondeur réduite
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 417 mm
    • Profondeur : 582 mm
N° référence
22130-344

Étagère Varistar 19", télescopique, 30 kg, RAL 7035, L600 P800

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Étagère télescopique
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 417 mm
    • Profondeur : 582 mm
N° référence
22130-345
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink