Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 5 résultats

Glissière DIN, H35, P15, L375, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 375 mm
    • Largeur en mm : 375 mm
N° référence
20118-887

Glissière DIN, H35, P15, L375, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 375 mm
    • Largeur en mm : 375 mm
N° référence
20118-875

Glissière DIN, H35, P7,5, L375, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 375 mm
    • Largeur en mm : 375 mm
N° référence
20118-881

Glissière DIN, H35, P7,5, L375, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 375 mm
    • Largeur en mm : 375 mm
N° référence
20118-893

Étagère 19" Novastar, fixe, 1 U, L600, P740

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 740 mm
    • Profondeur : 900 mm
N° référence
27230-165
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink