Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 11 résultats

Étagère télescopique 19" pour Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7021, L553 P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar ; Eurorack ; Novastar
  • Application : Étagère télescopique
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 500 mm
N° référence
21130-357

Étagère télescopique 19" pour Varistar, Novastar, Eurorack, 70 kg, RAL 7021, L553 P400

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar ; Eurorack ; Novastar
  • Application : Étagère télescopique, Profondeur réduite
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 500 mm
N° référence
21130-358

Étagère 19" Novastar, fixe, 1 U, L600, P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 500 mm
N° référence
27230-051

Étagère 19" Novastar, fixe, 1 U, L600, P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 600 mm
N° référence
27230-052

Étagère 19" Novastar, fixe, 1 U, L600, P800

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 800 mm
N° référence
27230-053

Étagère 19" Novastar, fixe, 1 U, L600, P900

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 900 mm
N° référence
27230-088

Étagère 19" Novastar, fixe, 1 U, L600, P1000

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Étagère fixe
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
    • Profondeur : 1000 mm
N° référence
27230-089

Traverse-support de porte Novastar pour porte réduite, pour porte avant ou arrière universelle Heavy-Duty

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Équerre
  • Compatible avec : Baie
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
N° référence
27230-098

Traverse support de porte pour porte avant réduite Novastar, Slim-Line

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Traverse-support de porte
  • Compatible avec : Baie
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 1 U
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
N° référence
27230-060

Traverse support de porte pour porte arrière réduite Novastar, Slim-Line

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Traverse-support de porte
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 1 U
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
N° référence
27230-061

Anneau guide-câbles en plastique Varistar, L90 P40

  • Type de produit : Anneau guide-câbles
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : plastique
  • Largeur en mm : 31 mm
    • Profondeur : 92 mm
    • Longueur : 92 mm
N° référence
23130-506
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink