Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 2 résultats

Étagère d’équipement Etsirack, métrique

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Etsirack
  • Application : Aménagement intérieur
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 49 mm
    • Largeur en mm : 497 mm
    • Profondeur : 222 mm
N° référence
20118-686

Anneau guide-câbles en plastique Varistar, L90 P40

  • Type de produit : Anneau guide-câbles
  • Famille de produits : Varistar
  • Matériau : plastique
  • Largeur en mm : 31 mm
    • Profondeur : 92 mm
    • Longueur : 92 mm
N° référence
23130-506
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink