Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 5 résultats

Glissière DIN, H35, P15, L275, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 275 mm
    • Largeur en mm : 275 mm
N° référence
20118-886

Glissière DIN, H35, P15, L275, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 275 mm
    • Largeur en mm : 275 mm
N° référence
20118-874

Glissière DIN, H35, P7,5, L275, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 275 mm
    • Largeur en mm : 275 mm
N° référence
20118-880

Glissière DIN, H35, P7,5, L275, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 275 mm
    • Largeur en mm : 275 mm
N° référence
20118-892

Étagère d’équipement Etsirack, métrique

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Etsirack
  • Application : Aménagement intérieur
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 49 mm
    • Largeur en mm : 497 mm
    • Profondeur : 222 mm
N° référence
20118-686
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink