Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 7 résultats

Glissière DIN, H35, P15, L175, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 175 mm
    • Largeur en mm : 175 mm
N° référence
20118-885

Glissière DIN, H35, P15, L175, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 175 mm
    • Largeur en mm : 175 mm
N° référence
20118-873

Glissière DIN, H35, P7,5, L175, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 175 mm
    • Largeur en mm : 175 mm
N° référence
20118-879

Glissière DIN, H35, P7,5, L175, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 175 mm
    • Largeur en mm : 175 mm
N° référence
20118-891

Support de câbles en fil d'acier Varistar, 2000 H 300 L 30 P

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage en fil d’acier
  • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 300 mm
    • Profondeur : 300 mm
N° référence
23130-554

Support de câbles en fil d'acier Varistar, 2200 H 300 L 30 P

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage en fil d’acier
  • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 300 mm
    • Profondeur : 300 mm
N° référence
23130-555

Support de câbles en fil d'acier Varistar, 2450 H 300 L 30 P

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Vertical
  • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
    • Hauteur en U : 52 U
    • Hauteur en mm : 2450 mm
    • Largeur en mm : 300 mm
N° référence
23130-579
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink