Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 20 résultats

Glissière DIN, H35, P15, L125, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 125 mm
    • Largeur en mm : 125 mm
N° référence
20118-884

Glissière DIN, H35, P15, L125, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 125 mm
    • Largeur en mm : 125 mm
N° référence
20118-872

Glissière DIN, H35, P7,5, L125, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 125 mm
    • Largeur en mm : 125 mm
N° référence
20118-878

Glissière DIN, H35, P7,5, L125, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 125 mm
    • Largeur en mm : 125 mm
N° référence
20118-890

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L800 P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 479 mm
N° référence
21130-332

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L800 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 479 mm
N° référence
21130-333

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L800 P700

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 597 mm
N° référence
21130-334

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L800 P800

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 697 mm
N° référence
21130-335

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L800 P900

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 797 mm
N° référence
21130-336

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L800 P1000

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 897 mm
N° référence
21130-337

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L800 P1100

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 997 mm
N° référence
21130-552

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7021, L800 P1200

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 1097 mm
N° référence
21130-553

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L800 P500

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 497 mm
N° référence
22130-332

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L800 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 497 mm
N° référence
22130-333

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L800 P700

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : montage en retrait
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 597 mm
N° référence
22130-334

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L800 P800

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 697 mm
N° référence
22130-335

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L800 P900

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 797 mm
N° référence
22130-336

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L800 P1000

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 897 mm
N° référence
22130-337

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L800 P1100

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 997 mm
N° référence
22130-552

Étagère Varistar, fixe, 75 kg, RAL 7035, L800 P1200

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Profondeur totale
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 744 mm
    • Profondeur : 1097 mm
N° référence
22130-553
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink