Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 2 résultats

Étagère Eurorack 19", fixe, en retrait de 100 mm, L600 P900

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Étagère fixe, Profondeur réduite
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 477 mm
    • Profondeur : 780 mm
N° référence
22117-844

Étagère Eurorack 19", fixe, en retrait de 100 mm, L600 P600

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Étagère fixe, Profondeur réduite
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 477 mm
    • Profondeur : 480 mm
N° référence
22117-845
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink