Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 4 résultats

Tiroir 19po, 1 U, RAL 7021

  • Type de produit : Tiroir baie/bâti
  • Application : Tiroir
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 1 U
    • Charge statique : 15 kg
N° référence
20110-180

Glissière télescopique Eurorack, 600 mm

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Profil étroit
  • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
22114-340

Glissière télescopique Eurorack, 800 mm

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Profil étroit
  • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
22114-342

Glissière télescopique fine, longueur 559 mm

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Profil étroit
  • Longueur : 559 mm
  • Charge statique : 15 kg
N° référence
60110-440
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink