Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 4 résultats

Câble de raccordement Epcase pour ventilateur

  • Type de produit : Câble de raccordement
  • Famille de produits : Epcase
  • Application : Câble de connexion
  • Compatible avec : Ventilateur
N° référence
21236-099

Glissière télescopique Eurorack, 600 mm

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Profil étroit
  • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
22114-340

Glissière télescopique Eurorack, 800 mm

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Profil étroit
  • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
22114-342

Glissière télescopique fine, longueur 559 mm

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Profil étroit
  • Longueur : 559 mm
  • Charge statique : 15 kg
N° référence
60110-440
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink