Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 4 résultats

Tiroir 19po, 1 U, RAL 7021

  • Type de produit : Tiroir baie/bâti
  • Application : Tiroir
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 1 U
    • Charge statique : 15 kg
N° référence
20110-180

Traverse support-câbles Epcase, L600, RAL 7035

  • Type de produit : Traverse support
  • Famille de produits : Epcase
  • Application : Support de câblage, Fixation arrière
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
N° référence
21236-090

Traverse porte‐câbles pour baie Varistar, L600

  • Type de produit : Traverse support
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage, Fixation arrière
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Longueur : 550 mm
N° référence
21236-093

Traverse porte‐câbles pour baie Varistar, L800

  • Type de produit : Traverse support
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage, Fixation arrière
  • Compatible avec : Varistar CP
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Longueur : 750 mm
N° référence
23130-312
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink