Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 5 résultats

Bras support de câbles avec ressort de rappel

  • Type de produit : Support de câblage
  • Application : Bras de support de câblage
  • Charge statique : 2 kg
  • Matériau : Acier
N° référence
20118-729

Bras support de câblage sans ressort de rappel

  • Type de produit : Support de câblage
  • Application : Bras de support de câblage
  • Charge statique : 5 kg
  • Matériau : Acier
N° référence
20118-706

Eurorack Telescopic Slide, 600 mm

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Profil étroit
  • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
22114-340

Eurorack Telescopic Slide, 800 mm

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Profil étroit
  • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
22114-342

Glissière télescopique fine, longueur 559 mm

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Profil étroit
  • Longueur : 559 mm
  • Charge statique : 15 kg
N° référence
60110-440
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink