Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 3 résultats

Tiroir 19po, 1 U, RAL 7021

  • Type de produit : Tiroir baie/bâti
  • Application : Tiroir
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 1 U
    • Charge statique : 15 kg
N° référence
20110-180

Bras support de câbles avec ressort de rappel

  • Type de produit : Support de câblage
  • Application : Bras de support de câblage
  • Charge statique : 2 kg
  • Matériau : Acier
N° référence
20118-729

Bras support de câblage sans ressort de rappel

  • Type de produit : Support de câblage
  • Application : Bras de support de câblage
  • Charge statique : 5 kg
  • Matériau : Acier
N° référence
20118-706
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink