Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 5 résultats

Eurorack Telescopic Slide, 600 mm

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Profil étroit
  • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
22114-340

Eurorack Telescopic Slide, 800 mm

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Profil étroit
  • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
22114-342

Glissière télescopique fine, longueur 559 mm

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Profil étroit
  • Longueur : 559 mm
  • Charge statique : 15 kg
N° référence
60110-440

Support de câbles en fil d'acier Varistar, 2000 H 300 L 30 P

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage en fil d’acier
  • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 300 mm
    • Profondeur : 300 mm
N° référence
23130-554

Support de câbles en fil d'acier Varistar, 2200 H 300 L 30 P

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage en fil d’acier
  • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 300 mm
    • Profondeur : 300 mm
N° référence
23130-555
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink