Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 4 résultats

Traverse-support de porte Novastar pour porte réduite, pour porte avant ou arrière universelle Heavy-Duty

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Équerre
  • Compatible avec : Baie
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
N° référence
27230-098

Support de câbles en fil d'acier Varistar, 2000 H 300 L 30 P

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage en fil d’acier
  • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 300 mm
    • Profondeur : 300 mm
N° référence
23130-554

Support de câbles en fil d'acier Varistar, 2200 H 300 L 30 P

  • Type de produit : Panneau baie/bâti
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Support de câblage en fil d’acier
  • Matériau : Acier
    • Finition : Zingué
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 300 mm
    • Profondeur : 300 mm
N° référence
23130-555

Équerre d'adaptation pour cadre Deco Varistar, H 1200 L 600, RAL 7021

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Équerre
  • Compatible avec : Varistar ; Varistar CP
    • Matériau : Acier
    • Finition : Revêtement poudré
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 24 U
    • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
N° référence
23130-220
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink