Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 4 résultats

Eurorack Castor, 240 kg, 110 mm Hauteur

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Eurorack
  • Hauteur en mm : 110 mm
  • Charge statique : 60 kg
    • Diamètre : 93 mm
N° référence
20117-757

Glissière télescopique universelle, 2 U, 2 U, L356

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 356 mm
  • Charge statique : 60 kg
N° référence
20110-101

Glissière télescopique universelle, charge lourde, 2 U, L450

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 450 mm
  • Charge statique : 94 kg
N° référence
20110-193

Glissière télescopique universelle, charge lourde, 2 U, L550

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 550 mm
  • Charge statique : 94 kg
N° référence
20110-195
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink