Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 2 résultats

Eurorack Castor, 240 kg, 110 mm Hauteur

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Eurorack
  • Hauteur en mm : 110 mm
  • Charge statique : 60 kg
    • Diamètre : 93 mm
N° référence
20117-757

Glissière télescopique universelle, 2 U, 2 U, L356

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 356 mm
  • Charge statique : 60 kg
N° référence
20110-101
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink