Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 10 résultats

Eurorack Telescopic Slide, 600 mm

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Profil étroit
  • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
22114-340

Eurorack Telescopic Slide, 800 mm

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : Eurorack
  • Application : Profil étroit
  • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
22114-342

Glissière Novastar, 50 kg, P1000, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 866,4 mm
  • Profondeur : 1000 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
25230-146

Glissière Novastar, 50 kg, P500, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 366,4 mm
  • Profondeur : 500 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
25230-013

Glissière Novastar, 50 kg, P600, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 466,4 mm
  • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
25230-014

Glissière Novastar, 50 kg, P740, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 726,4 mm
  • Profondeur : 900 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
25230-148

Glissière Novastar, 50 kg, P800, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 666,4 mm
  • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
25230-015

Glissière Novastar, 50 kg, P900, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 766,4 mm
  • Profondeur : 900 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
25230-145

Glissière télescopique universelle, 2 U, 2 U, L559

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 559 mm
  • Charge statique : 52 kg
N° référence
20110-105

Glissière télescopique universelle, 2 U, 2 U, L610

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 610 mm
  • Charge statique : 50 kg
N° référence
20110-106
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink