Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 5 résultats

Glissière Eurorack, 40 kg, profondeur réglable

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Eurorack
  • Longueur : 560 mm
  • Charge statique : 40 kg
N° référence
28127-001

Glissière coulissante Labrack, 40 kg, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Labrack
  • Charge statique : 40 kg
N° référence
20119-080

Glissière coulissante Labrack, 40 kg, 5 Paires

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Labrack
  • Charge statique : 40 kg
N° référence
20119-106

Glissière télescopique universelle, charge lourde, 2 U, L400

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 400 mm
  • Charge statique : 88 kg
N° référence
20110-192

Glissière télescopique universelle, charge lourde, 2 U, L600

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 600 mm
  • Charge statique : 88 kg
N° référence
20110-196
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink