Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 3 résultats

Glissière télescopique universelle, 1 U, L559

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 559 mm
    • Charge statique : 29 kg
N° référence
20110-094

Glissière télescopique universelle, charge lourde, 2 U, L450

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 450 mm
  • Charge statique : 94 kg
N° référence
20110-193

Glissière télescopique universelle, charge lourde, 2 U, L550

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 550 mm
  • Charge statique : 94 kg
N° référence
20110-195
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink