Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 3 résultats

Glissière télescopique universelle, 1 U, L610

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 610 mm
    • Charge statique : 27 kg
N° référence
20110-095

Glissière télescopique universelle, charge lourde, 2 U, L400

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 400 mm
  • Charge statique : 88 kg
N° référence
20110-192

Glissière télescopique universelle, charge lourde, 2 U, L600

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Application : Universel
  • Longueur : 600 mm
  • Charge statique : 88 kg
N° référence
20110-196
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink