Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 8 résultats

Porte perforée Varistar, verrouillage 3 points, RAL 7021, H2200, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-941

Porte perforée Varistar, verrouillage 3 points, RAL 7021, H2200, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
21130-942

Porte perforée Varistar, verrouillage 3 points, RAL 7035, H2200, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-941

Porte perforée Varistar, verrouillage 3 points, RAL 7035, H2200, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
N° référence
22130-942

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7021, 2200 H 600 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
21130-926

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7021, 2200 H 800 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
21130-927

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7035, 2200 H 600 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
22130-926

Porte perforée Varistar, CEM, verrouillage 4 points, RAL 7035, 2200 H 800 L

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte en acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 4 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP20
    • Conformité : IEC 61587-3
N° référence
22130-927
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink