Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 5 résultats

Porte en acier perforée Varistar, IP 20, verrouillage 3 points, 3 charnières, H2000, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-728

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2000, L600, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-691

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2000, L800, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-692

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2000, L600, RAL 7035

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-691

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2000, L800, RAL 7035

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-692
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink