Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 4 résultats

Porte double vitrée Varistar, IP 20, avec verrouillage 3 points, RAL 7021, H1800, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte double en verre
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-676

Porte double vitrée Varistar, IP 20, avec verrouillage 3 points, RAL 7021, H1800, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte double en verre
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-677

Porte double vitrée Varistar, IP 20, avec verrouillage 3 points, RAL 7035, H1800, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte double en verre
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-676

Porte double vitrée Varistar, IP 20, avec verrouillage 3 points, RAL 7035, H1800, L800

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Porte double en verre
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-677
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink