Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Filtrer par

Filtrer par

Produits | 5 résultats

Tiroir 19po , 1 U, face avant anodisé

  • Type de produit : Tiroir baie/bâti
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Finition : Anodisé
  • Hauteur en U : 1 U
    • Charge statique : 15 kg
N° référence
20110-061

Tiroir 19po, 1 U, RAL 7021

  • Type de produit : Tiroir baie/bâti
  • Application : Tiroir
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 1 U
    • Charge statique : 15 kg
N° référence
20110-180

Tiroir 19po, 1 U, RAL 7035

  • Type de produit : Tiroir baie/bâti
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Couleur : Gris clair
  • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 1 U
    • Charge statique : 15 kg
N° référence
20110-054

Traverse support de porte pour porte avant réduite Novastar, Slim-Line

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Traverse-support de porte
  • Compatible avec : Baie
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 1 U
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
N° référence
27230-060

Traverse support de porte pour porte arrière réduite Novastar, Slim-Line

  • Type de produit : Équerre
  • Famille de produits : Novastar
  • Application : Traverse-support de porte
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 1 U
    • Hauteur en mm : 44,45 mm
    • Largeur en mm : 553 mm
N° référence
27230-061
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink