Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 77 résultats

Glissière DIN pour chauffage, TS 35/7,5 avec support de fixation pour supports coulissants/face 19po

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 51,8 mm
  • Classe de protection : IP54
  • Profondeur : 241 mm
N° référence
20715-001

Porte en acier perforée Varistar, IP 20, verrouillage 3 points, 3 charnières, H2000, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-728

Porte en acier perforée Varistar, IP 20, verrouillage 3 points, 3 charnières, H2200, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-730

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H1200, L600, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 24 U
    • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-683

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H1200, L800, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 24 U
    • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-684

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H1400, L600, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 29 U
    • Hauteur en mm : 1400 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-685

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H1400, L800, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 29 U
    • Hauteur en mm : 1400 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-686

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H1600, L600, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 33 U
    • Hauteur en mm : 1600 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-687

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H1600, L800, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 33 U
    • Hauteur en mm : 1600 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-688

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H1800, L600, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-689

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H1800, L800, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-690

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2000, L600, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-691

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2000, L800, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-692

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2200, L600, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-693

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2200, L800, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-694

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2450, L600, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 52 U
    • Hauteur en mm : 2450 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-695

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2450, L800, RAL 7021

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 52 U
    • Hauteur en mm : 2450 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-696

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H1200, L600, RAL 7035

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 24 U
    • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-683

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H1200, L800, RAL 7035

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 24 U
    • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-684

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H1400, L600, RAL 7035

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 29 U
    • Hauteur en mm : 1400 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-685

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H1400, L800, RAL 7035

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 29 U
    • Hauteur en mm : 1400 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-686

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H1600, L600, RAL 7035

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 33 U
    • Hauteur en mm : 1600 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-687

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H1600, L800, RAL 7035

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 33 U
    • Hauteur en mm : 1600 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-688

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H1800, L600, RAL 7035

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-689

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H1800, L800, RAL 7035

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 38 U
    • Hauteur en mm : 1 800 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-690

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2000, L600, RAL 7035

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-691

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2000, L800, RAL 7035

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 42 U
    • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-692

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2200, L600, RAL 7035

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-693

Porte en acier Varistar perforée , IP 20, verrouillage 3 points, H2200, L800, RAL 7035

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier, Avec perforations
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 47 U
    • Hauteur en mm : 2200 mm
    • Largeur en mm : 800 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
22130-694

Porte double Varistar, IP 20, verrouillage 3 points, RAL 7021, H1200, L600

  • Type de produit : Porte de baie
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Double porte acier
  • Type de verrouillage : Verrouillage à 3 points
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en U : 24 U
    • Hauteur en mm : 1200 mm
    • Largeur en mm : 600 mm
    • Classe de protection : IP55
N° référence
21130-657
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink