Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 49 résultats

Kit de montage 19po, 4 x Vis M5, Écrou à la terre M5

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; CompacPRO ; PropacPRO ; Comptec ; Inpac ; MultipacPRO
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; Coffrets ; Châssis
N° référence
27230-056

Glissière fixe courte Eurorack, 1 pièce

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Eurorack
  • Longueur : 55 mm
  • Charge statique : 15 kg
N° référence
20118-592

Glissière fixe courte Eurorack, 5 pièces

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Eurorack
  • Longueur : 55 mm
  • Charge statique : 15 kg
N° référence
20118-593

Glissière fixe Eurorack, 25 kg, 600 P, 5 paires

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Eurorack
  • Longueur : 420 mm
  • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
21127-197

Glissière fixe Eurorack, 25 kg, P600, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Eurorack
  • Longueur : 417 mm
  • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
22127-094

Glissière fixe Eurorack, 25 kg, P700, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Eurorack
  • Longueur : 512 mm
  • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
25127-575

Glissière fixe Eurorack, 25 kg, 800 P, 5 paires

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Eurorack
  • Longueur : 620 mm
  • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
21127-198

Glissière fixe Eurorack, 25 kg, P800, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Eurorack
  • Longueur : 617 mm
  • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
22127-095

Glissière fixe Eurorack, 25 kg, 900 P, 5 paires

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Eurorack
  • Longueur : 720 mm
  • Profondeur : 900 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
21127-199

Glissière fixe Eurorack, 25 kg, P900, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Eurorack
  • Longueur : 717 mm
  • Profondeur : 900 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
22127-096

Glissière Eurorack, 40 kg, profondeur réglable

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Eurorack
  • Longueur : 560 mm
  • Charge statique : 40 kg
N° référence
28127-001

Glissière coulissante Labrack, 40 kg, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Labrack
  • Charge statique : 40 kg
N° référence
20119-080

Glissière coulissante Labrack, 40 kg, 5 Paires

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Labrack
  • Charge statique : 40 kg
N° référence
20119-106

Glissière Novastar, 25 kg, P1000, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 870 mm
  • Profondeur : 1000 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
27230-106

Glissière Novastar, 25 kg, P500, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 370 mm
  • Profondeur : 500 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
27230-102

Glissière Novastar, 25 kg, P600, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 470 mm
  • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
27230-103

Glissière Novastar, 25 kg, P800, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 670 mm
  • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
27230-104

Glissière Novastar, 25 kg, P900, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 770 mm
  • Profondeur : 900 mm
    • Charge statique : 25 kg
N° référence
27230-105

Glissière Novastar, 50 kg, P1000, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 866,4 mm
  • Profondeur : 1000 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
25230-146

Glissière Novastar, 50 kg, P500, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 366,4 mm
  • Profondeur : 500 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
25230-013

Glissière Novastar, 50 kg, P600, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 466,4 mm
  • Profondeur : 600 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
25230-014

Glissière Novastar, 50 kg, P740, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 726,4 mm
  • Profondeur : 900 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
25230-148

Glissière Novastar, 50 kg, P800, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 666,4 mm
  • Profondeur : 800 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
25230-015

Glissière Novastar, 50 kg, P900, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 766,4 mm
  • Profondeur : 900 mm
    • Charge statique : 50 kg
N° référence
25230-145

Glissière Novastar, courte, 15 kg, 1 pièce

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 55 mm
  • Charge statique : 15 kg
N° référence
27230-184

Glissière Novastar, courte, 15 kg, 5 pièce

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Novastar
  • Longueur : 55 mm
  • Charge statique : 15 kg
N° référence
27230-185

Kit de glissières, profondeur 400 mm

  • Type de produit : Glissières fixes
N° référence
22127-092

Kit de glissières, profondeur 500 mm

  • Type de produit : Glissières fixes
N° référence
22127-093

Kit de glissières, P700, 10 pièces

  • Type de produit : Glissières fixes
N° référence
23130-412

Kit de glissières, P700, 2 pièces

  • Type de produit : Glissières fixes
N° référence
23130-411
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink