Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 5 résultats

Kit de cylindre DIN, profil demi-cylindre, différents systèmes de verrouillage

  • Type de produit : Dispositif de verrouillage
  • Famille de produits : Varistar
N° référence
25127-996

Demi-cylindre de sûreté DIN pour Varistar et Epcase, clé type 333

  • Type de produit : Dispositif de verrouillage
  • Famille de produits : Varistar ; Epcase
N° référence
25127-995

Cylindre de sûreté DIN Eurorack

  • Type de produit : Dispositif de verrouillage
  • Famille de produits : Eurorack
N° référence
60114-121

Bandeau d'habillage Varistar, à charnières

  • Type de produit : Pièce d'habillage
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Face de couverture, Décrochable
  • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 100 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
N° référence
23130-343

Tablette écritoire pour tiroirs 19"

  • Type de produit : Pièce d'habillage
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Hauteur en mm : 1 mm
  • Largeur en mm : 408 mm
    • Profondeur : 338 mm
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Charge statique : 15 kg
N° référence
20110-060
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink