Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 27 résultats

Glissière DIN pour chauffage, TS 35/7,5 avec support de fixation pour supports coulissants/face 19po

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 51,8 mm
  • Classe de protection : IP54
  • Profondeur : 241 mm
N° référence
20715-001

Glissière DIN, H35, P15, L125, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 125 mm
    • Largeur en mm : 125 mm
N° référence
20118-884

Glissière DIN, H35, P15, L125, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 125 mm
    • Largeur en mm : 125 mm
N° référence
20118-872

Glissière DIN, H35, P15, L175, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 175 mm
    • Largeur en mm : 175 mm
N° référence
20118-885

Glissière DIN, H35, P15, L175, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 175 mm
    • Largeur en mm : 175 mm
N° référence
20118-873

Glissière DIN, H35, P15, L275, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 275 mm
    • Largeur en mm : 275 mm
N° référence
20118-886

Glissière DIN, H35, P15, L275, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 275 mm
    • Largeur en mm : 275 mm
N° référence
20118-874

Glissière DIN, H35, P15, L375, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 375 mm
    • Largeur en mm : 375 mm
N° référence
20118-887

Glissière DIN, H35, P15, L375, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 375 mm
    • Largeur en mm : 375 mm
N° référence
20118-875

Glissière DIN, H35, P15, L475, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 475 mm
    • Largeur en mm : 475 mm
N° référence
20118-888

Glissière DIN, H35, P15, L475, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 475 mm
    • Largeur en mm : 475 mm
N° référence
20118-876

Glissière DIN, H35, P15, L575, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 575 mm
    • Largeur en mm : 575 mm
N° référence
20118-889

Glissière DIN, H35, P15, L575, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 15 mm
  • Longueur : 575 mm
    • Largeur en mm : 575 mm
N° référence
20118-877

Glissière DIN, H35, P7,5, L125, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 125 mm
    • Largeur en mm : 125 mm
N° référence
20118-878

Glissière DIN, H35, P7,5, L125, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 125 mm
    • Largeur en mm : 125 mm
N° référence
20118-890

Glissière DIN, H35, P7,5, L175, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 175 mm
    • Largeur en mm : 175 mm
N° référence
20118-879

Glissière DIN, H35, P7,5, L175, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 175 mm
    • Largeur en mm : 175 mm
N° référence
20118-891

Glissière DIN, H35, P7,5, L275, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 275 mm
    • Largeur en mm : 275 mm
N° référence
20118-880

Glissière DIN, H35, P7,5, L275, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 275 mm
    • Largeur en mm : 275 mm
N° référence
20118-892

Glissière DIN, H35, P7,5, L375, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 375 mm
    • Largeur en mm : 375 mm
N° référence
20118-881

Glissière DIN, H35, P7,5, L375, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 375 mm
    • Largeur en mm : 375 mm
N° référence
20118-893

Glissière DIN, H35, P7,5, L475, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 475 mm
    • Largeur en mm : 475 mm
N° référence
20118-882

Glissière DIN, H35, P7,5, L475, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 475 mm
    • Largeur en mm : 475 mm
N° référence
20118-894

Glissière DIN, H35, P7,5, L575, 4 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 575 mm
    • Largeur en mm : 575 mm
N° référence
20118-883

Glissière DIN, H35, P7,5, L575, 10 pièces

  • Type de produit : Glissière DIN
  • Hauteur en mm : 35 mm
  • Profondeur : 7,5 mm
  • Longueur : 575 mm
    • Largeur en mm : 575 mm
N° référence
20118-895

Bandeau d'habillage Varistar, à charnières

  • Type de produit : Pièce d'habillage
  • Famille de produits : Varistar
  • Application : Face de couverture, Décrochable
  • Hauteur en mm : 2000 mm
    • Largeur en mm : 100 mm
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
N° référence
23130-343

Tablette écritoire pour tiroirs 19"

  • Type de produit : Pièce d'habillage
  • Compatible avec : Baies 19"
  • Hauteur en mm : 1 mm
  • Largeur en mm : 408 mm
    • Profondeur : 338 mm
    • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Charge statique : 15 kg
N° référence
20110-060
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink