Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 10 résultats

Eurorack Castor, 240 kg, 110 mm Hauteur

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Eurorack
  • Hauteur en mm : 110 mm
  • Charge statique : 60 kg
    • Diamètre : 93 mm
N° référence
20117-757

Eurorack Castor, 400 kg, 110 mm Hauteur

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Eurorack
  • Hauteur en mm : 110 mm
  • Charge statique : 100 kg
    • Diamètre : 110 mm
N° référence
20117-024

Roulettes Novastar, 200 kg

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Novastar
  • Hauteur en mm : 80 mm
  • Charge statique : 200 kg
    • Diamètre : 50 mm
N° référence
27230-067

Roulette Novastar, 300 kg, conductrice, Résistance ESD < 10 kΩ pour EN 12528

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Novastar
  • Hauteur en mm : 131 mm
  • Charge statique : 300 kg
    • Diamètre : 100 mm
    • Conformité : EN 12528
N° référence
27230-110

Roulettes Novastar, 400 kg

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Novastar
  • Hauteur en mm : 155 mm
  • Charge statique : 400 kg
    • Diamètre : 125 mm
N° référence
27230-069

Roulettes Novastar, 400 kg, avec pieds réglables

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Novastar
  • Hauteur en mm : 80 mm
  • Charge statique : 400 kg
    • Diamètre : 60 mm
N° référence
27230-068

Roulettes Varistar dont 2 avec blocage, 400 kg

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Varistar
  • Charge statique : 400 kg
  • Diamètre : 85 mm
N° référence
23130-077

Roulettes Varistar avec pieds vérins, 400 kg, hauteur 85 … 95 mm

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Varistar
  • Charge statique : 400 kg
  • Diamètre : 85 mm
N° référence
23130-078

Roulettes Varistar dont 2 avec blocage, 900 kg

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Varistar CP
  • Charge statique : 900 kg
  • Diamètre : 85 mm
N° référence
24630-020

Roulettes Varistar CP avec pieds réglables, 400 kg, hauteur 85 … 95 mm

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Varistar CP
  • Charge statique : 400 kg
  • Diamètre : 85 mm
N° référence
24630-018
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink