Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 16 résultats

Kit de montage 19po, 4 x Vis M5, Écrou à la terre M5

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; CompacPRO ; PropacPRO ; Comptec ; Inpac ; MultipacPRO
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; Coffrets ; Châssis
N° référence
27230-056

Glissière télescopique universelle, 1 U, L356

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 356 mm
    • Charge statique : 39 kg
N° référence
20110-090

Glissière télescopique universelle, 1 U, L406

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 406 mm
    • Charge statique : 36 kg
N° référence
20110-091

Glissière télescopique universelle, 1 U, L457

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 457 mm
    • Charge statique : 34 kg
N° référence
20110-092

Glissière télescopique universelle, 1 U, L508

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 508 mm
    • Charge statique : 32 kg
N° référence
20110-093

Glissière télescopique universelle, 1 U, L559

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 559 mm
    • Charge statique : 29 kg
N° référence
20110-094

Glissière télescopique universelle, 1 U, L610

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 610 mm
    • Charge statique : 27 kg
N° référence
20110-095

Glissière télescopique universelle, 1 U, L660

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 660 mm
    • Charge statique : 23 kg
N° référence
20110-096

Glissière télescopique universelle, 1 U, L711

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 711 mm
    • Charge statique : 23 kg
N° référence
20110-097

Glissière télescopique universelle, fine, 2 U, L356

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 356 mm
    • Charge statique : 57 kg
N° référence
20110-071

Glissière télescopique universelle, fine, 2 U, L406

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 406 mm
    • Charge statique : 55 kg
N° référence
20110-072

Glissière télescopique universelle, fine, 2 U, L457

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 457 mm
    • Charge statique : 55 kg
N° référence
20110-073

Glissière télescopique universelle, fine, 2 U, L508

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 508 mm
    • Charge statique : 55 kg
N° référence
20110-074

Glissière télescopique universelle, fine, 2 U, L559

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 559 mm
    • Charge statique : 46 kg
N° référence
20110-075

Glissière télescopique universelle, fine, 2 U, L584

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 584 mm
    • Charge statique : 46 kg
N° référence
20110-076

Glissière télescopique universelle, fine, 2 U, L610

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : MultipacPRO
  • Application : Universel
  • Longueur : 610 mm
    • Charge statique : 46 kg
N° référence
20110-077
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink