Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 7 résultats

Glissière de support de câblage Labrack

  • Type de produit : Traverse support
  • Famille de produits : Labrack
N° référence
20118-460

Glissière coulissante Labrack, 40 kg, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Labrack
  • Charge statique : 40 kg
N° référence
20119-080

Glissière coulissante Labrack, 40 kg, 5 Paires

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Labrack
  • Charge statique : 40 kg
N° référence
20119-106

Rail de guidage profil C à monter dans une baie LABRACK, 250 mm

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : Labrack
  • Application : Profil en C
  • Profondeur : 250 mm
    • Quantité par colis : 2
N° référence
24562-446

Étagère 19 po Varistar, fixe, 15 kg

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar CP
  • Application : Étagère fixe
  • Matériau : Acier
    • Finition : Revêtement poudré
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 2 U
N° référence
21130-310

Roulettes Varistar dont 2 avec blocage, 900 kg

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Varistar CP
  • Charge statique : 900 kg
  • Diamètre : 85 mm
N° référence
24630-020

Roulettes Varistar CP avec pieds réglables, 400 kg, hauteur 85 … 95 mm

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Varistar CP
  • Charge statique : 400 kg
  • Diamètre : 85 mm
N° référence
24630-018
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink