Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 5 résultats

Kit de montage 19po, 4 x Vis M5, Écrou à la terre M5

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; CompacPRO ; PropacPRO ; Comptec ; Inpac ; MultipacPRO
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; Coffrets ; Châssis
N° référence
27230-056

Glissière de support de câblage Labrack

  • Type de produit : Traverse support
  • Famille de produits : Labrack
N° référence
20118-460

Glissière coulissante Labrack, 40 kg, 1 paire

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Labrack
  • Charge statique : 40 kg
N° référence
20119-080

Glissière coulissante Labrack, 40 kg, 5 Paires

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : Labrack
  • Charge statique : 40 kg
N° référence
20119-106

Rail de guidage profil C à monter dans une baie LABRACK, 250 mm

  • Type de produit : Glissière télescopique
  • Famille de produits : Labrack
  • Application : Profil en C
  • Profondeur : 250 mm
    • Quantité par colis : 2
N° référence
24562-446
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink