Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 4 résultats

Kit de montage 19po, 4 x Vis M5, Écrou à la terre M5

  • Type de produit : Glissières fixes
  • Famille de produits : EuropacPRO ; RatiopacPRO ; RatiopacPRO Air ; CompacPRO ; PropacPRO ; Comptec ; Inpac ; MultipacPRO
  • Compatible avec : Bacs à cartes ; Coffrets ; Châssis
N° référence
27230-056

Varistar 19" Shelf, Stationary, 15 kg

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar CP
  • Application : Étagère fixe
  • Matériau : Acier
    • Finition : Revêtement poudré
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 2 U
N° référence
21130-310

Roulettes Varistar dont 2 avec blocage, 900 kg

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Varistar CP
  • Charge statique : 900 kg
  • Diamètre : 85 mm
N° référence
24630-020

Roulettes Varistar CP avec pieds réglables, 400 kg, hauteur 85 … 95 mm

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Varistar CP
  • Charge statique : 400 kg
  • Diamètre : 85 mm
N° référence
24630-018
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink