Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 5 résultats

Glissière de support de câblage Etsirack

  • Type de produit : Traverse support
  • Famille de produits : Etsirack
N° référence
20125-006

Étagère d’équipement Etsirack, métrique

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Etsirack
  • Application : Aménagement intérieur
  • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Hauteur en mm : 49 mm
    • Largeur en mm : 497 mm
    • Profondeur : 222 mm
N° référence
20118-686

Étagère 19 po Varistar, fixe, 15 kg

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Varistar CP
  • Application : Étagère fixe
  • Matériau : Acier
    • Finition : Revêtement poudré
    • Couleur : Gris foncé
    • Code couleur : RAL 7021
    • Hauteur en U : 2 U
N° référence
21130-310

Roulettes Varistar dont 2 avec blocage, 900 kg

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Varistar CP
  • Charge statique : 900 kg
  • Diamètre : 85 mm
N° référence
24630-020

Roulettes Varistar CP avec pieds réglables, 400 kg, hauteur 85 … 95 mm

  • Type de produit : Roulette
  • Famille de produits : Varistar CP
  • Charge statique : 400 kg
  • Diamètre : 85 mm
N° référence
24630-018
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink