Passer au contenu principal

Veuillez sélectionner vos préférences en matière de langue/région

Étagères et glissières

Produits | 5 résultats

Demi-cylindre de sûreté DIN pour Varistar et Epcase, clé type 333

  • Type de produit : Dispositif de verrouillage
  • Famille de produits : Varistar ; Epcase
N° référence
25127-995

Anneaux guide-câbles Epcase

  • Type de produit : Anneau guide-câbles
  • Famille de produits : Epcase
  • Matériau : Acier
  • Largeur en mm : 34,5 mm
    • Profondeur : 36 mm
N° référence
21236-102

Traverse support-câbles Epcase, L600, RAL 7035

  • Type de produit : Traverse support
  • Famille de produits : Epcase
  • Application : Support de câblage, Fixation arrière
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
N° référence
21236-090

Câble de raccordement Epcase pour ventilateur

  • Type de produit : Câble de raccordement
  • Famille de produits : Epcase
  • Application : Câble de connexion
  • Compatible avec : Ventilateur
N° référence
21236-099

Étagère modem Epcase, L200, P150

  • Type de produit : Étagère
  • Famille de produits : Epcase
  • Application : Modem
  • Matériau : Acier
    • Couleur : Gris clair
    • Code couleur : RAL 7035
    • Largeur en mm : 200 mm
    • Profondeur : 150 mm
N° référence
21236-122
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink SoftwarePowered By OneLink